1 / 3

自动标签打印机

硬件价格: ‌

DOF

3

投资回报时长

6

个月

可重复性

0.5

mm

igus® 十字龙门架:革新服装贴标,
兼顾效率与成本节约

服装生产中,人工贴标耗时且易出错,还需多名员工轮班操作。这种方式会增加运营成本,还可能影响产品质量。为解决这些难题,igus® 十字龙门架机器人实现了贴标流程的自动化。该解决方案具备两个自由度,经济实用且支持 24/7 不间断运行,在提升生产效率的同时,也减少了员工的重复性劳动。

应用场景

igus® 十字龙门架可实现服装贴标的自动化,确保贴标精准、运行连续,同时将工人从重复的人工操作中解放出来。

该解决方案优?

  • 降低材料成本:十字龙门架的简约设计降低了整体开支。

  • 连续不间断运行:24/7 工作模式加快了生产流程。

  • 快速投资回报:运营成本低,投资回收期快。

设备优势

igus® 线性龙门为服装生产带来核心价值:

  • 效率更高:杜绝误差,加快重复性贴标任务的处理速度。

  • 通用性强:简洁设计可满足服装行业多样化的贴标需求。

  • 减轻员工负担:让工人能专注于更高价值的工作岗位。

自动化革新服装生产

igus® 十字龙门通过降低成本、提升效率、减少质量风险,优化了服装贴标流程。这一自动化解决方案完善了运营工作流,让员工能投入到战略性任务中,为现代服装生产企业创造长期价值。。

1个组件

‌