1 / 3

使用 igus 龙门机器人自动包装香料

先测试,再投资

硬件价格: ‌

DOF

3

工作空间

400x400x150

mm

重复定位精度

0.8

mm

使用 igus 龙门机器人和 Flow Gripper 高效处理香料

在这个食品行业应用中,香料需要从托盘转移到纸箱中,由于公差要求严格,因此对精度要求很高。该挑战通过igus 龙门机器人搭配Flow Gripper得到了成功解决。龙门机器人实现了精准且可重复的定位,而 Flow Gripper 则确保了对易损香料的轻柔处理。通过结合这些先进技术,该解决方案显著提升了产品质量并提高了生产速度,为客户提供了可靠高效的自动化方案。

应用场景是什么?

该系统实现了香料的处理和包装自动化,为要求严苛的食品生产流程提供精准放置和轻柔输送。

解决方案有哪些优势?

  • 高精度:精准放置香料,满足严格的公差要求。

  • 轻柔处理:Flow Gripper 可避免易损食品受损。

  • 效率提升:优化工作流程,提高生产速度。

机器人有哪些优势?

igus 龙门机器人具备:

  • 可重复的精度:确保稳定运行,保障质量。

  • 多轴运动:灵活调整,满足多样化的包装需求。

  • 可靠性能:非常适合食品环境中的连续运行。

借助 igus 龙门自动化优化食品处理

这一香料转移应用展示了将igus 龙门机器人与 Flow Gripper 结合用于食品行业高精度解决方案的能力。凭借更高的生产速度和产品保护,该方案为现代制造需求提供了可扩展且高性价比的自动化。

4个组件

‌