1 / 3

易格斯triflex避免UR机器人上的管线缠绕

硬件价格: ‌

DOF

6

负载

3

kg

重复定位精度

0.03

mm

可靠引导和保护运动电缆

对于复杂运动的多轴机器人来说,机器人上的管线很容易缠绕和损坏。为了防止这种情况发生,可以使用igus的triflex三维拖链。

与普通拖链不同的是,triflex可以进行三维运动,灵活性极高,适用于复杂的运动,甚至可用于机器人第6轴。纵轴上每个链节的旋转角度可达±10°。

2个组件

‌