使用 Fairino FR 5 机器人拾取和放置塑料件
硬件价格:
DOF
6
最大工作半径
922
mm
重复定位精度
0.02
mm
Fairino F5 机器人:高效装配塑料件并完成输送带上料
要实现效率最大化,制造环节中重复性任务的自动化必不可少。Fairino F5 机器人配备双夹爪,可简化塑料件的装配流程:将零件放入夹具,取出成品件,再将其转移到输送带上。夹爪 180 度旋转可同时处理两个零件,显著提升产能并缩短节拍时间。
应用场景是什么?
该机器人一次搬运两个零件,实现塑料件装配与输送带上料的自动化。新零件被放入夹具,成品件则被送往输送带进行后续加工。
解决方案有哪些优势?
效率提升:同时处理两个零件,缩短节拍时间。
流程顺畅:将装配与搬运整合在一个连贯的动作中。
生产力更高:减少等待时间,优化制造产出。
机器人有哪些优势?
配备双夹爪的Fairino F5 机器人具有多项优势:
双重搬运:同时处理新零件和成品件。
动作精准:确保在装配夹具和输送带上的准确放置。
结构紧凑:可轻松集成到现有生产线中。
用 Fairino F5 改变塑料件搬运方式
Fairino F5 机器人改变了制造业中的装配与运输方式。它将双零件搬运与精准动作相结合,提升生产力、降低运营成本,并支持顺畅的工作流程,非常适合现代生产环境。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)