1 / 3

使用 DOBOT CR3 和 MG400 机器人实现 SIM 卡自动化装配

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.02

mm

最大速度

2

米/秒

使用 DOBOT CR3 和 MG400 协作机器人实现 SIM 卡自动化处理

在该应用中,DOBOT CR3 和 MG400 协作机器人通过自动化流程实现顺畅的 SIM 卡处理。CR3 抓取 SIM 卡并将其放置到传送带上,传送带将其运送至 MG400 进行后续处理,例如分拣或包装。这套同步机器人系统最大限度减少人工干预,优化作业流程,并在紧凑的生产环境中确保精度,同时提升效率与可扩展性。

应用场景是什么?

该系统实现 SIM 卡运输与处理的自动化,非常适合需要高速处理小型零部件的行业,例如电子制造或物流。

解决方案有哪些优势?

  • 无缝协同:确保机器人之间高效衔接,作业顺畅。

  • 更高精度:在分拣和包装过程中保证一致的处理质量。

  • 紧凑布局:非常适合空间有限的生产环境。

机器人有哪些优势?

DOBOT CR3 和 MG400 在同步处理任务中表现出色:

  • 安全协作:两台机器人均可与人员安全地协同作业。

  • 高可扩展性:可轻松适应不断变化的工艺需求。

  • 精准作业:可靠处理轻量且易损的物品。

使用 DOBOT 机器人优化紧凑型工作流程

DOBOT CR3 和 MG400 协作式 SIM 卡处理系统通过减少人工任务、保证精度并针对紧凑环境扩展作业规模,展现了高效的自动化。该方案确保流程顺畅,非常适合需要可靠且灵活自动化解决方案的行业。

1个组件

‌