1 / 4

使用 Fairino FR 10 机器人进行焊接

硬件价格: ‌

DOF

6

重复定位精度

0.05

mm

最大工作半径

1,400

mm

Fairino FR 10 机器人:环缝焊接应用中的精度保障

环缝焊接工艺对精度和重复定位精度要求极高,以确保焊缝牢固且一致。Fairino FR 10 机器人专为这类任务的自动化而设计,通过精准的圆周运动控制实现高质量焊接。该机器人配备先进的编程功能和作为末端执行器的焊枪,可保证焊缝平滑均匀,提升生产效率,并确保所有圆形工件的焊接结果保持一致。

应用场景是什么?

该机器人针对管道、法兰或圆柱形零件等工件的环缝焊接作业进行编程。其高精度控制可确保沿圆周路径的精确焊接,这对结构完整性至关重要。

解决方案有哪些优势?

  • 精度更高:圆周运动确保焊缝一致且准确。

  • 生产效率提升:自动完成重复性任务,提高制造产能。

  • 减少浪费:减少误差,改善材料利用率并降低废品率。

机器人有哪些优势?

Fairino FR 10 机器人在环缝焊接方面表现出色:

  • 平稳的运动控制:保证流畅无缝的圆周焊接路径。

  • 灵活性:可轻松适应各种环缝焊接应用。

  • 工作场所安全:可连续作业,减少工人接触有害烟气的风险。

Fairino FR 10 优化环缝焊接工艺

Fairino FR 10 机器人将精度、一致性与自动化相结合,提升环缝焊接工艺。这一可靠高效的解决方案可优化生产线、降低成本并确保高质量结果,是现代焊接环境的理想选择。

0个组件

‌