1 / 4低成本就能实现拧螺丝自动化
使用Kolver K-DUCER和易格斯龙门拧紧螺丝
硬件价格:
DOF
3
工作空间
500x500x100
mm
项目成本
12,000
€
在我们的最新客户测试视频中(拍摄于罗德岛的易格斯新机器人实验室),我们展示了来自我们的合作伙伴Kolver公司的K-DUCER系统与我们的龙门机器人的集成成果。
K-DUCER是一个智能传感系统,它配备了KDU控制器以及一系列手持式和固定式电动螺丝刀(KDS),这些螺丝刀具有精确的扭矩控制功能,最大扭矩可达620磅力英寸。
这里演示了我们的机器人在三个方向上是如何与K-DUCER系统无缝协作、提供卓越自动打螺丝解决方案的。该组合解决了手动拧螺丝的繁琐和劳动密集型问题,提供了一种经济高效的替代方案。
自动螺丝拧紧系统对于降低高昂的人工成本和避免低效的手工流程至关重要。我们的低成本自动化解决方案不仅能确保高精度和高效率,您将能得到我们专业工程师团队的有力支持。他们可以协助进行集成并持续提供支持,以确保系统顺利成功的实施。
K-DUCER内置的Modbus TCP和开放协议连接功能确保了它能够轻松集成到任何智能工厂环境中,完美符合工业4.0标准。
观看视频了解易格斯的产品是如何与Kolver的产品组合,形成一种经济实惠且功能强大的自动螺丝拧紧解决方案的。了解这一组合如何能改造您的生产线,提高您的装配流程的效率、精度和可扩展性,同时最大限度地降低成本和提高生产率。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)