1 / 3

安装在定制框架上的易格斯龙门机器人

硬件价格: ‌

精度

+- 0.5

mm

工作空间

400x400x150

mm

DOF

3

在这个视频中,我们可以看到一个易格斯三轴龙门正在进行循环测试。该机器人被安装在由铝型材制成的框架上,这使其具有稳定性和灵活性。

循环测试开始时,机器人处于起始位置。然后,它开始执行一系列精心编程好的动作,以模拟不同的运行条件。这些运动包括抬起和降低物体、围绕不同轴线旋转以及沿不同路径移动。

在测试过程中,机器人会持续监控其性能并收集数据,这些数据可用于进一步优化其性能。当机器人完成了所有规定的动作并返回起始位置时,测试结束。

这种循环测试是机器人开发和改进的重要步骤,因为它有助于评估机器人在不同条件下的性能,并找出机器人可能需要进一步优化的地方。它也证明了易格斯三轴龙门的坚固性和可靠性。

1个组件

‌