1 / 3线性机器人用于自动敲击测试
带自动录音功能的鼓槌测试机器人
硬件价格:
ROI
15
个月
DOF
3
最大速度
0.5
米/秒
如该应用所示,机器人也可以用来执行敲击操作。feinarbyte公司开发了一种铜钹自动测试系统。为此,必须使用相同的力敲击铜钹上的特定点上。只有这样才能确定合适的敲击角度,从而获得合适的录音。
为了成功完成此过程,首先要对所有铜钹的轮廓进行光学测量。然后,每次敲击都会自动录音。Thomann顾客可以通过网店的线上app获取到音频样本。因此,顾客就能在购买铜钹之前聆听并判断声音是否其所需要的。通过让顾客有机会测试和比较产品,他们会更愿意在线购买产品。这还能最大限度地减少退货,从而节省成本并保护环境。
为了让客户能够获得很多音频样本以进行比较,需要对大量铜钹进行数字化处理。铜钹的数量乘以不同的敲击位置和敲击力度,使得录音工作量会非常大。此外,即使是经验丰富的音乐家也无法保证每次的敲击力度和敲击位置完全相同。因此,feinarbyte开发了专门的机器来自动完成此过程。
3个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)