G2 reflective photoelectric sensor GL2S-P5311

产品代码: RBTX-SICK-0004

G2 reflective photoelectric sensor, range up to 3 meters with reflector for light barrier and connection cable 10 meter

一般交货时间:3周

Wavelength
640
nm
Switching frequency
800
Hz
Weight
0.002
kg
System of protection
IP67
Max. switching distance
0,02 - 3 m
mm
Dimensions
7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价