1 / 3

用于协作机器人的三维运动拖链

硬件价格: ‌

DOF

6

安装

DIY

可重复性

0.03

mm

使用 triflex R 进行可靠的电缆引导:专为多轴机器人优化设计

机器人应用中的三维运动需要强大的解决方案来安全地保护和引导电缆。triflex R 3D拖链(TRE、TRC、TRL)专为多轴机器人设计。它具有很高的拉伸强度和柔韧性,每个链节可沿纵轴扭转 ±10° 。与普通线缆导管不同,triflex R 可确保稳定的弯曲半径,即使在苛刻的条件下也能延长线缆使用寿命,同时保持机器人的平稳运行。

应用场景有哪些?

triflex R 链条可为进行旋转与回转运动的机器人提供安全、持久的电缆导向,是制造、自动化和装配应用的理想之选。

解决方案有哪些优势?

  • 增强电缆保护:有效防止磨损,延长线缆使用寿命。

  • 灵活性高:支持多维运动,具有扭转性能。

  • 确定的弯曲半径:与导管相比,可有效减轻线缆所受应力。

triflex R 拖链有哪些优势?

这种 igus 解决方案性能可靠:

  • 耐用设计:可承受高拉力和动态运动。

  • 模块化系统:组装和定制简单,适用于多种应用场景。

  • 减少停机时间:减少线缆故障,提升整体运行效率。

利用 triflex R 技术优化机器人运动性能

triflex R 3D 拖链彻底革新了多轴机器人系统的线缆管理方案。该解决方案集灵活性、耐用性和智能设计于一身,在具有挑战性的三维应用中显著提高了电缆使用寿命和运行可靠性,是现代自动化工作流程中不可或缺的产品。

2个组件

‌