1 / 3

使用 ADIR 移动机器人实现高效工厂物流

硬件价格: ‌

DOF

2

最大速度

4

km/h

最大坡度

10

百分比

使用 Ant Robotics 的 ADIR 机器人实现高效自主运输

Ant Robotics 的移动机器人 ADIR 可自动完成平台推车的运输,在两个厂房之间运送金属柜。ADIR 需要穿过隧道,应对 10% 的坡度和狭窄弯道等复杂挑战,同时牵引约 480 kg 的负载。机器人以最高 4 km/h 的速度运行,确保物料流转高效且可控。该应用展示了 ADIR 如何执行自主且精准的运输任务,优化内部物流流程并显著减少人工干预。

应用场景是什么?

ADIR 机器人可自动完成厂房之间的重载运输,在坡道和狭窄通道等复杂地形中确保物流顺畅。

解决方案有哪些优势?

  • 优化物流:改善物料流转,减少延误和低效环节。

  • 减轻劳动强度:自动完成高强度的运输任务,最大限度减少人工投入。

  • 性能可靠:自主运行,轻松应对重载和复杂路线。

机器人有哪些优势?

ADIR 在工业运输中表现出色,具备以下优势:

  • 导航灵活:可轻松应对最大 10% 的坡度和狭窄弯道。

  • 负载能力强:可稳定可靠地搬运最大 480 kg 的重量。

  • 速度可控:以 4 km/h 高效运行,确保作业安全顺畅。

借助 ADIR 自动化优化内部物流

ADIR 移动机器人为自主物料运输提供了可靠的解决方案,能够有效搬运重载并应对复杂路线。通过简化工作流程、减少人工投入并确保物流作业高效运行,ADIR 为工厂环境中的自动化运输树立了新的标杆。

0个组件

‌