自动分拣积木
全球首款乐高积木自动分拣系统
硬件价格:
accuracy
0.1
mm
抓取速度
10
次抓取/min
version
stand-alone
DISBY™是全球首款乐高积木自动分拣系统。 它采用了一种创新的人工智能技术,可以根据检索到的少量数据(如尺寸、重量和描述)识别出积木。 该设备每小时能分拣超过1200块积木。最新款原型机的分拣速度甚至达到500块积木/小时。
目前,乐高积木的总数超过150000块,它们的大小和拓扑结构各不相同。 因此,乐高积木分拣自动化面临着多重挑战:
积木分类:为了便于识别积木,必须快速高效地将积木分成一排,这非常困难
积木识别:由于不同积木的拓扑结构差异很大,且积木的数量众多,因此教机器识别所有积木不太现实
积木分拣:需要设置用于快速缓存的存储空间
长期存储:需要有能自动长期存放超过10万个盒子的存储空间
通过使用快速、耐用且高精度的igus直线导轨,该原型机解决了其中两个问题。
积木识别:ALTUMVI团队开发了一种人工智能技术,它能根据从互联网上收集到的少量数据高效识别积木。
积木分拣:该公司开发了快速且耐用的本地缓存空间,可存放140多种不同的盒子
设备优势:
全自动分拣积木
根据少量描述即可自动识别积木的人工智能技术
可存储144种积木的本地缓存空间
本地缓存自动清空系统
原型机每分钟可分拣9块积木(目标分拣速度是20块积木/分钟)。
24/7运行
所有的规划、软硬件开发和制造工作均由ALTUMVI团队自己内部完成。
2个组件