1 / 3使用 Lebai 协作机器人的客户拾取放置应用测试
先测试,再投资
硬件价格:
重复定位精度
0.5
mm
最大负载
3
kg
DOF
6
使用 Lebai 协作机器人进行质量控制与分拣:精准可靠
确保产品质量和高效分拣,是生产流程顺畅运转的关键。在本测试应用中,Lebai 协作机器人用于自动化质量控制和包装任务。机器人执行多项精确操作,从放置包装,到在质检工位检测部件,最后将其分拣到泡罩包装中以便发货或入库。该系统提高了准确性,减少了错误,并降低了人工工作量。
应用场景是什么?
该解决方案实现了包装放置、质量控制和部件分拣的自动化。借助该机器人,部件经过检测并分拣到泡罩包装中,以确保符合严格的质量标准。
解决方案有哪些优势?
提升质量保证:全面的检测确保产品合规。
优化分拣:实现分拣自动化,减少人工干预。
高效流程:整合多项任务,加快包装流程。
机器人有哪些优势?
Lebai 协作机器人提供稳定可靠的性能:
高精度:准确放置包装并执行检测。
适应性强:可灵活适应不同尺寸的部件和任务。
安全性:协作式设计使其可与工人并肩安全作业。
用机器人效率提升质量控制
本次测试展示了 Lebai 机器人将精度与自动化相结合、从而提升运营效率的能力。通过自动化关键的质量控制和分拣任务,制造商可以实现更高的标准并提高生产率,因此该解决方案非常适合竞争激烈的行业。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)