1 / 3

区域龙门机器人变身SLS打印机

硬件价格: ‌

投资回报时长

3

个月

最大速度

0.5

米/秒

高精度

0.08

mm

搭载面龙门结构的紧凑型 SLS 打印机:桌面级应用的高精度方案

选区激光烧结(SLS)打印机因其可制造复杂、高品质零部件的能力而备受推崇。该应用展示的SLS 打印机采用区域龙门系统,设计紧凑、噪音低,非常适合桌面使用。其高性价比组件使其既可用于单个应用,也可用于系列应用,使用户能够在不影响效率的情况下将尖端印刷技术集成到较小的工作空间中。

应用领域是什么?

该系统实现了SLS 打印流程的自动化,将精确的区域龙门移动与紧凑的结构相结合,能够可靠地生产出精细的印刷品,适用于原型开发和小规模生产。

解决方案有哪些优势?

  • 设计紧凑:轻松集成部署于桌面环境。

  • 低噪音:运行安静,是专业场景或办公环境的理想之选。

  • 经济高效,适合批量生产:经济实惠的设置可实现高频次使用的扩展性需求。

龙门系统有哪些优势?

SLS 打印机的龙门系统性能可靠:

  • 精确运动:确保精确的逐层打印。

  • 维护成本低:可靠的设计将维护成本降至最低。

  • 多功能性:适用于小规模和重复性生产需求。

通过紧凑型设计提升 SLS 打印技术

这款基于面龙门架构的SLS 打印机集精度、静音运行和高性价比于一身,改变了桌面级打印技术。它为个人和企业提供了灵活扩展生产规模的能力,同时保持稳定的品质— 是小型增材制造领域的一款革命性工具

1个组件

‌