平面龙门机器人 FG-0001 | 2 DOF | 300x300mm | 8kg
产品代码: RBTX-IGUS-0068
超紧凑平面龙门机器人,实现精准自动化
drylin® 平面龙门机器人 DLE-FG-0001 的精度为 ±0.5 mm,工作空间为 300 × 300 mm。其最大负载为 8 kg,速度为 0.5 m/s,每分钟最多可完成 20 次抓取,非常适合在极小空间内执行精准运动任务。
可通过 igus® Robot Control 或 Dryve D1 进行控制,支持 Modbus TCP/IP、CANopen、ROS、数字 I/O 和 LabVIEW。直观的 3D 界面让编程更简单,并可无缝集成到现有系统中。
推荐用于拾取与放置、实验室自动化、检测任务和轻型装配。非常适合注重效率、紧凑性和低维护成本的中小企业、研究实验室和工业用户。
一般交货时间:3周
亮点

满足您的需求
门户配置器
根据您的需求定制线性机器人 只需输入所需的尺寸即可。 然后,您可以下载 CAD 文件,并通过电子邮件收到摘要。
)
免费下载
下载软件并在电脑上测试
立即免费下载该软件。 这样,您就可以在购买组件之前熟悉用户界面和功能。 通过数字孪生器,您可以全面了解机器人的各种可能性。 (系统要求Windows 10 电脑、USB 2.0 免费端口、以太网端口、500 MB 可用存储空间)
)
可选配带触摸屏的手持设备
选择适合您的设置。
您可以通过 Windows 10 电脑或选配的触摸屏手持设备控制机器人。 在电脑上,可通过图形用户界面对机器人进行编程。 使用手持设备,您可以用操纵杆控制机器人,并通过触摸屏启动程序。 此外,您还可以将游戏手柄连接到 Windows PC,以替代掌上电脑进行控制。 有了这款手持设备,机器人在通过 Windows PC 进行编程后,就可以在没有电脑的情况下自主运行。
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)