1 / 3

吹气应用

硬件价格: ‌

项目费用

12,218.47

欧元

DOF

2

工作空间

800 x 500

mm

基于线性龙门机器人与 Apiro 齿轮箱的自动化车辆清洗系统

车辆清洗作业耗时费力,需投入大量专职人力。在这项客户应用测试中,使用配有Apiro 齿轮箱的直线龙门机器人开发了一种自动化解决方案。齿轮箱可实现压缩空气喷枪的旋转运动,并额外增加一个轴,从而实现高效、彻底的清洁。这种创新的设置不仅实现了重复性清洁流程的自动化,还使两名员工能够专注于其他高产出工作,从而大大降低了劳动力成本,实现了快速的投资回报。

应用场景是什么?

自动执行车辆清洁任务,利用压缩空气进行彻底清洁,同时让员工从事更高价值的工作。

解决方案有哪些优势?

  • 节约成本:减少人工投入,加快投资回收期。

  • 提高效率:精确一致地处理重复性清洁任务。

  • 适应性强的设计:可无缝集成到现有工作流程中,并提供附加轴以提高灵活性。

机器人有哪些优势?

线性龙门机器人搭配 Apiro 齿轮箱,可实现各种功能:

  • 功能增强:增加旋转轴以实现多样化清洁任务

  • 可靠的自动化:确保在长期运行过程中保持稳定一致的性能。

  • 紧凑集成:适合各种生产和操作设置。

通过自动化技术革新车辆清洗

这一自动化清洁解决方案展示了机器人技术如何节省人工成本、提高效率和优化操作工作流程。利用流水线龙门架和 Apiro 齿轮箱,企业可以实现车辆清洗流程的现代化,达到更清洁的效果,同时优化生产率。

2个组件

‌