Dobot Rover X1 系列 | 机器狗

‌

多种规格: X1- 长续航- 灵活套装

产品代码: RBTX-DOBT-0103

Dobot Rover X1 系列

四足机器人,配备多传感器视觉和 RGB-D 感知。提供 Point-Leg 和 Wheel-Leg 两种版本。负载 3–7 kg,电池 4000 mAh 或 8000 mAh(续航最长约 3 h),速度最高 1.8 m/s(Point-Leg)或 3 m/s(Wheel-Leg),最大爬坡角度 30°/35°,越障高度 16 cm。

Rover X1 支持您开发自己的机器人应用,是入门移动 AI 机器人编程的理想选择。但对于专业的开发、研究和集成项目,我们推荐 Rover X1 Explorer,它提供额外的 SDK 功能、更强的传感器能力和更深入的系统访问权限。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
7
kg
Max. speed
3
m⁄s
Weight
19
kg
Operating time
3
h
charging time
4
Angle of inclination
35

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6720x4480/f4df0483b2/rover-lifestyle-8.jpg

Dobot Rover Flex Pack:轮式与足式之间的灵活折中方案

DOBOT Rover X1 Flex Pack 将两款 Rover 变体的优势集于一身,构成一个用途广泛的机器人平台。Rover X1 Wheeled 针对平坦地面上的快速高效移动进行了优化,足式版本则专为应对更复杂的地形而设计,而 Flex Pack 提供了灵活性,可针对不同应用场景灵活运用这两种移动方案。因此,该平台同样适用于室内环境、演示、研究项目以及动态开发环境。

https://a.storyblok.com/f/298593/1233x564/db32cbbdac/rover-software.png

如何对 DOBOT Rover X1 进行编程?

Rover X1 的控制格外简单,可通过遥控模式、自动跟随模式、Leash Assist 和 AI 语音交互进行操作。连接 App 后,可实现便捷操作、固件更新并使用智能功能。从技术上看,该型号集所有变体之长:Point-Legs + 轮式结构以及 8000mAh 电池,带来稳定的行走、最高速度和最长续航。双视觉用于环境感知,避障与安全距离保持也是标配。它能自主跟随人员、搬运小件物品,可在草地、缓坡和小台阶上移动,还能做出握手、跳跃或跳舞等表现性动作。

https://a.storyblok.com/f/298593/6632x4421/54dc7619e0/rover-x1-2.jpg

Dobot Rover X1:面向未来开发与创新的平台

对于不想局限于单一移动方案的用户来说,Flex Pack 是理想之选。它面向寻求一款 适用于日常生活、休闲、教育和创意应用的多功能机器狗的用户。在徒步、露营或在公园时,它可以携带装备、水或小包,并自动跟随用户。在家中,它作为智能伴侣,协助完成简单的搬运任务并可巡视房间。对于内容创作者,它可作为移动摄像平台,实现稳定的目标跟踪和避障。对于学校、技术爱好者以及具身智能入门者来说,它同样令人兴奋,因为它让机器人技术变得可体验、易上手。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌