Dobot Rover X1 系列 | 机器狗

‌

多种规格: X1- 长续航

产品代码: RBTX-DOBT-0106

Dobot Rover X1 系列

四足机器人,配备多传感器视觉和 RGB-D 感知。提供 Point-Leg 和 Wheel-Leg 两种版本。负载 3–7 kg,电池 4000 mAh 或 8000 mAh(续航最长约 3 h),速度最高 1.8 m/s(Point-Leg)或 3 m/s(Wheel-Leg),最大爬坡角度 30°/35°,越障高度 16 cm。

Rover X1 支持您开发自己的机器人应用,是入门移动 AI 机器人编程的理想选择。但对于专业的开发、研究和集成项目,我们推荐 Rover X1 Explorer,它提供额外的 SDK 功能、更强的传感器能力和更深入的系统访问权限。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
7
kg
Max. speed
1.8
m⁄s
Weight
18.5
kg
Operating time
3
h
charging time
4
Angle of inclination
30

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6181x4121/007c4fb87e/rover-x1-7.jpg

Rover X1 与 Rover X1 Explorer 的区别

Dobot Rover X1 轮式版是 Rover X1 的"日常版本"。与更偏向研究、工业巡检以及借助 SDK、深度传感器和 LiDAR 等扩展进行二次开发的 Explorer 不同,"标准版 X1"侧重于直观易用、移动性和智能陪伴。根据配置不同,它可搭配轮式或点足(Point-Legs),并可选配 4000mAh 或 8000mAh 电池。视觉跟随、自动避障、语音交互和多种控制模式均为标配。因此它特别适合户外活动、家庭巡逻、轻型搬运任务、教育演示和动态视频拍摄。

https://a.storyblok.com/f/298593/1233x564/db32cbbdac/rover-software.png

如何对 DOBOT Rover X1 进行编程?

轮式 Rover X1 的操作非常简单,支持遥控模式、自动跟随模式、Leash Assist 和 AI 语音交互。通过 App 连接可实现便捷操作、固件更新以及使用智能功能。在技术配置上,该型号采用Point-Legs 和 8000mAh 电池,实现稳定行走和最长续航。双视觉环境感知、避障和安全距离保持同样是标配功能。它能自主跟随人员、搬运小件物品,可在草地、缓坡和小台阶上行走,还能做出握手、跳跃或跳舞等表现性动作。

https://a.storyblok.com/f/298593/1920x1080/73b7417a82/rover-lifestyle-10.jpg

展会、展厅、演示与研究的创新伙伴

Dobot Rover X1 面向希望拥有一台 多用途机器狗的用户,适用于日常生活、休闲、教育和创意应用。在徒步、露营或公园游玩时,它可以携带装备、饮水或小包,并自动跟随用户。在家中,它可作为智能伙伴,协助完成简单的搬运任务并巡逻房间。对内容创作者而言,它可作为移动拍摄平台,具备稳定的目标跟踪和避障能力。它对学校、科技爱好者以及刚接触具身智能的用户来说也很有吸引力,因为它让机器人技术变得生动可感、直观易用。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌