Dobot Rover X1 系列 | 机器狗

‌

多种规格: X1- 白色

产品代码: RBTX-DOBT-0107

Dobot Rover X1 系列

四足机器人,配备多传感器视觉和 RGB-D 感知。提供 Point-Leg 和 Wheel-Leg 两种版本。负载 3–7 kg,电池 4000 mAh 或 8000 mAh(续航最长约 3 h),速度最高 1.8 m/s(Point-Leg)或 3 m/s(Wheel-Leg),最大爬坡角度 30°/35°,越障高度 16 cm。

Rover X1 支持您开发自己的机器人应用,是入门移动 AI 机器人编程的理想选择。但对于专业的开发、研究和集成项目,我们推荐 Rover X1 Explorer,它提供额外的 SDK 功能、更强的传感器能力和更深入的系统访问权限。

一般交货时间:3周
‌
Max Payload
7
kg
Max. speed
1.8
m⁄s
Weight
15.5
kg
Operating time
1.5
h
charging time
2
Angle of inclination
30

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/6181x4121/007c4fb87e/rover-x1-7.jpg

Rover X1 与 Rover X1 Explorer 的区别

Dobot Rover X1 轮式版是 Rover X1 的"日常版本"。Explorer 更偏向研究、工业巡检以及借助 SDK、深度传感器和 LiDAR 等扩展进行的二次开发,而"标准版 X1"则侧重于直观易用、移动性和智能陪伴。根据配置不同,它可搭配轮式或 Point-Leg 足式,并配备 4000mAh 或 8000mAh 电池。视觉跟随、自动避障、语音交互和多种控制模式均为标配。因此,它特别适合户外活动、家庭巡逻、轻型搬运任务、教育演示和动态视频拍摄。

https://a.storyblok.com/f/298593/1233x564/db32cbbdac/rover-software.png

如何对 DOBOT Rover X1 White 进行编程?

带轮式的 Rover X1 操控起来格外简单,可使用遥控模式、自动跟随模式、Leash Assist 和 AI 语音交互。通过 App 连接,可以方便地操作、更新固件并使用智能功能。在技术配置上,该型号采用 Point-Legs 和 4000mAh 电池,行走稳定。用于环境感知的双目视觉、避障和安全距离保持同样是标配。它能自主跟随人员、搬运小件物品,可在草地、缓坡和小台阶上移动,还能做出伸爪、跳跃或跳舞等表现性动作。

https://a.storyblok.com/f/298593/1920x1080/73b7417a82/rover-lifestyle-10.jpg

展会、展厅、演示和研究的创新伙伴

Dobot Rover X1 面向希望拥有一台 适用于日常生活、休闲、教育和创意应用的多功能机器狗的用户。在徒步、露营或公园游玩时,它可以携带装备、水或小包,并自动跟随用户。在家中,它作为智能伙伴,协助完成简单的搬运任务并巡视房间。对于内容创作者,它可作为移动摄像平台,实现稳定的目标跟踪和避障。对于学校、科技爱好者以及具身智能初学者来说,它同样很有吸引力,因为它让机器人技术变得可感知、易于上手。

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌