1 / 3

展会上的拾放演示机器人

抓取机构

硬件价格: ‌

DOF

5

最大负载

0.5

kg

拾取节拍

5-6

秒

该应用展示了机器人如何自动执行拾放任务。4轴机器人通过真空抓手拣起积木,然后将它们带到目标位置。

igus关节机器人随附配套控制器,机器人上可选配各种抓手或摄像系统。机器人的工作范围为680mm,最大负载0.5kg。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以轻松给机器人编程。

2个组件

‌