1 / 3

使用 Apiro 直线机器人模拟客户应用

igus GmbH
manufacturing制造业
diyDIY

硬件价格: ‌

重复定位精度

1

mm

灵活性

高

特性

精确

使用特殊的 igus 龙门系统进行可行性测试:精度与定制

在 igus 客户测试区,我们会根据客户的具体需求搭建应用,以评估其可行性。在本次测试中,重点是在采用特殊配置的龙门系统时保持节拍时间。与使用齿形带轴的传统方案不同,该系统在 X 轴上采用 Apiro 蜗轮蜗杆减速箱,为精确可靠的运动控制提供了一种新颖的思路。

应用场景是什么?

该系统针对需要稳定节拍时间的自动化任务进行了测试。借助 X 轴上的 Apiro 蜗轮蜗杆减速箱,龙门系统可实现平稳、精准的运动,满足特定工业应用的需求。

解决方案有哪些优势?

  • 定制配置:可根据客户的特殊需求灵活调整设计。

  • 稳定的节拍时间:可靠的性能确保高效的工作流程。

  • 更高的耐用性:蜗轮蜗杆减速箱保证长期使用且维护量低。

机器人有哪些优势?

配备 Apiro 蜗轮蜗杆减速箱的龙门系统具备以下优势:

  • 高精度:更高的精度,确保一致的工件搬运。

  • 坚固设计:耐磨损,确保长期可靠性。

  • 灵活集成:可兼容多种工业任务和配置。

借助定制龙门系统实现可靠的自动化

本次测试体现了配备 Apiro 蜗轮蜗杆减速箱的 igus 龙门系统的灵活性与精度。通过保持稳定的节拍时间并满足客户的个性化需求,该解决方案展现了其作为坚固、可扩展的自动化工具,适用于多种工业应用的价值。

1个组件

‌