1 / 3

使用可定制的磁性夹爪进行拾放操作

易格斯XYZ龙门架与DIY磁性夹爪组合使用

硬件价格: ‌

DOF

3

最大负载

10

kg

重复定位精度

0.5

mm

这项特殊的客户化测试项目,主要任务是移动一只重金属盖子。这些盖子在工业场所非常普遍,重量大、尺寸大,给机器人的设计构成了一些挑战。为了满足需求,我们采用了易格斯龙门架系统。易格斯龙门架是一种高精度的设备,它能够在三维空间中精确地运动。它特别适合处理重载移动任务,比如本例中的金属盖子。该测试设备的另一个重要组成部分是磁性夹爪。该夹爪是专门为这次测试设计的,它由铝型材和电磁铁构成。铝型材提供了坚固又轻便的结构,而电磁铁则提供了必要的吸力,以牢牢地抓取和固定金属盖。通过组合使用易格斯龙门架和该磁性夹爪,处理这些笨重的金属盖完全没有任何问题。夹爪能够牢牢地抓起盖子,将其运送到指定位置,并精确地将其放置在那里。该测试极佳地展示了易格斯龙门架和专门设计的磁性夹爪的功能。很显然,这些技术甚至能够胜任工业应用中非常苛刻的搬运任务。

2个组件

‌