1 / 3

螺丝自动拧紧节拍测试

硬件价格: ‌

DOF

3

工作空间

800x800x500

mm

投资回报率

< 12

个月

该视频的重点是易格斯龙门架与Kolver螺丝抓取工具结合用于螺丝拧紧。易格斯龙门架是一种高精度的设备,它能够在三维空间中精确地运动。Kolver螺丝夹具是一个功能强大的工具,它以能够精确处理和操作螺丝而著称。

在测试中,易格斯龙门架被用来将Kolver螺丝抓取器移动到不同的位置。然后,该螺丝夹具执行一系列任务,包括抓取、旋转和定位螺丝。

该测试的主要目的是验证周期时间是否符合要求。周期时间是指完成一个完整任务周期所需的时间。对该应用而言,完整的周期包括将螺丝夹具移动到一个螺丝处,抓取螺丝,旋拧并定位螺丝,最后将螺丝夹具返回到起始位置。

该视频展示了易格斯龙门架和Kolver螺丝夹具协同工作以惊人的精度和速度完成这些任务的过程。显然,这两个设备都能满足规定的周期时间要求,这证明了它们的效率和性能。

视频最后总结了测试结果,并探讨了这些结果对今后使用易格斯龙门架和Kolver螺丝夹具的意义。需要强调的是,是否符合节拍要求是衡量这些设备性能的一个重要指标,测试证明了它们可以用于各种工业应用。

2个组件

‌