1 / 3Rebel 6轴机器人拾放精度测试
拾放精度
硬件价格: 
机器人类型
协作机器人
高精度
+- 1毫米
标称延伸长度
400
mm
在此应用中,我们使用了易格斯Rebel关节机器人来记录拾放运动过程中的行走行为。此处使用的是经过协作机器人认证的igus低成本6轴Rebel机器人。其工作范围为664mm,最大负载2kg。根据客户要求,机器人也可以安装在drylin®第7轴上提供。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以针对特定应用轻松给机器人编程。
1个组件
1 / 3机器人类型
协作机器人
高精度
+- 1毫米
标称延伸长度
400
mm
在此应用中,我们使用了易格斯Rebel关节机器人来记录拾放运动过程中的行走行为。此处使用的是经过协作机器人认证的igus低成本6轴Rebel机器人。其工作范围为664mm,最大负载2kg。根据客户要求,机器人也可以安装在drylin®第7轴上提供。使用免费的igus机器人控制软件iRC,可以针对特定应用轻松给机器人编程。
1个组件