1 / 3ReBeL 6轴机器人的架空安装应用
通过架空安装机器人节省空间
硬件价格:
DOF
6
精度
+- 1 mm
额定工作半径
400
mm
机器上的安装空间是非常有限的,每厘米都应合理规划。在自动化领域,机器人架空安装是一个很重要的话题。这不仅能为其他设备节省空间,还能实现更快的生产节拍。
此处使用的是经过协作机器人认证的低成本6轴Rebel机器人。其工作范围为664mm,最大负载2kg。根据要求,该机器人也可以安装在drylin®第七轴上使用。使用免费的易格斯机器人控制软件iRC,可以针对具体的应用轻松给机器人编程。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)