1 / 3

使用igus室内龙门机器人进行精度测试

硬件价格: ‌

DOF

3

工作空间

400x400x150

mm

重复定位精度

0.8

mm

空间龙门的即兴精度测试

为了演示小型igus空间龙门(尺寸400x400x150mm)的精度,我们在机器人的Z轴上临时安装了一个细线笔,并在igus机器人控制软件中预先编程好了机器人的运行路径,结果机器人精确可靠地按照指定路径运行。

igus空间线性机器人包括预配置的drylin直线模组、带igus步进电机的直线平台以及自行装配所需的所有组件。

其典型应用包括拾放任务、传送带取货和三维空间的码垛任务等。大多数情况下,用户会在这种机器人的基础上再添加其他组件。比如,搭配抓手或吸盘实现快速分拣。

欢迎使用igus龙门机器人配置器在线配置合适的解决方案。

1个组件

‌