1 / 3大型空间龙门架抓取放置
硬件价格:
DOF
3
最大负载
10
kg
重复定位精度
0.5
mm
用于金属件的空间龙门架抓取放置系统:精准与高效兼备
这套用于金属件的抓取放置系统采用大型空间龙门架,可实现精准、高效的机器人运动。系统配备集成相机的末端执行器,通过实时拍摄图像识别金属零件,从而实现精准定位与抓取。该技术可保证高水平的精度与重复定位精度,非常适合对精度、可靠性和速度有较高要求的工业流程。
应用场景是什么?
该系统可自动完成金属件的搬运,例如装配、分拣和包装任务,帮助快节奏的工业环境实现顺畅的作业流程。
解决方案有哪些优势?
精度更高:由相机驱动的识别功能可实现精准放置。
流程高效:加快搬运速度,最大限度减少错误或延误。
重复定位精度:确保多项任务和多个循环保持一致。
机器人有哪些优势?
空间龙门架带来:
实时视觉:集成相机改善定位与搬运。
灵活性:可适应不同形状和尺寸的零件。
高耐用性:专为严苛的工业环境设计,确保可靠运行。
优化工业搬运与作业流程
空间龙门架抓取放置系统展现了自动化在金属件搬运中的实力。该系统将集成视觉技术与高效的机器人运动相结合,保证精度与速度,从而提升现代工业应用的生产效率与可靠性。
4个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)