1 / 3

投资前先测试:使用十字龙门测试拾取和放置应用

硬件价格: ‌

DOF

2

工作空间

800x500

mm

重复定位精度

0.05

mm

这是RBTX为客户进行的一个拾取和放置测试,展示了自动化系统的能力。测试的第一步,使用易格斯十字龙门拾取塑料圆盘。

易格斯十字龙门是专为此类任务设计的高精度设备。它利用真空技术来安全可靠地拾取塑料圆盘。

机器人将圆盘拾起后,将其放置在指定的位置。这一步需要高精度和准确性,因为圆盘的定位对测试的下一步至关重要。测试的最后一步,使用安装在夹具旁边的铝型材将定位好的圆盘压入。这一步展示了该系统的多功能性,因为它可以使用铝型材等其他组件来执行额外的任务。

该测试证明了RBTX在开发和实施客户定制化的自动化解决方案方面的能力。它还展示了自动化系统在现代制造业中的多功能性和效率。

3个组件

‌