1 / 3

Fairino FR20 码垛应用

硬件价格: ‌

DOF

6

最大工作半径

1,854

mm

最大负载

20

kg

使用 Fairino FR20 协作机器人实现高效自动化码垛

Fairino FR20 协作机器人为工业环境中的自动化码垛提供了可靠的解决方案。凭借 20 kg 的负载能力和更大的工作半径,该机器人可对各种产品执行精准堆叠任务,兼顾速度与精度。其智能控制系统即使在高吞吐量工况下也能实现稳定一致的堆叠。FR20 具备编程简单和配置灵活的特点,可无缝适应不同的工作流程和码垛模式。该方案可显著提升生产效率并减少人工投入,助力物流和制造环节高效运行。

应用场景是什么?

FR20 非常适合实现码垛任务自动化,可帮助物流、制造和仓储等行业简化工作流程。

解决方案有哪些优势?

  • 高负载:可搬运重达 20 kg 的产品,满足重载作业需求。

  • 提升生产效率:加快码垛作业速度,同时提高一致性。

  • 配置灵活多样:可轻松适应不同的码垛模式。

机器人有哪些优势?

Fairino FR20 在工业码垛中表现出色:

  • 智能控制:确保精准放置,实现稳定堆叠。

  • 工作半径大:覆盖较大的工作范围,作业高效。

  • 易于使用:直观的编程方式可减少停机时间和调试时间。

使用 Fairino FR20 优化码垛流程

Fairino FR20 协作机器人为现代码垛任务提供可靠且可扩展的自动化方案。通过提升速度、一致性和适应性,它可提高生产效率并减少人工投入,是高强度物流和制造环境的理想选择。

1个组件

‌