1 / 6

免维护线性机器人用于露营车马桶清洁

W+F Engineering GmbH
vending自动售货机
superlowcost经济型

硬件价格: ‌

投资回报时长

10

个月

处理时间

2:00

分钟

运输行业

可选

关于露营车话题的讨论日渐增多。露营车和房车的注册人数每年都在增加。与此同时,用户对露营车舒适度的要求也不断提高。而露营车马桶清洁绝对是最令露营者不快的工作之一。W+F Engineering的Camping Butler可以自动化完成这项任务。

再也不用自己清洁露营车马桶了

清洁露营车马桶是每个露营者日常生活的一部分。但是显然,这不是一件令人愉快的工作。因此,德国公司W+F Engineering专门开发了一款自动化清洁系统Camping Butler,用来清洁露营车马桶。现在,在越来越多的露营地上可以看到这种衣柜大小的机器。其安装很简单,只需一个进水口、一个出水口和一根230V的电源线即可。

借助线性机器人,机器全自动运行且操作简单

清洁时,只需将马桶插入Camping Butler中,并关闭滑盖。然后通过触摸屏选择清洁程序。两到三分钟后,就能拿到一个已清洁完成并装满清水的马桶。如有需要,还可以从外部清洁马桶,或在清洁后自动添加卫生添加剂。

Camping Butler内部有一个igus线性机器人,负责转动、清空和清洁马桶。安装在机器人其中一个Z轴上的抓手负责解锁和打开马桶盖。机器人的第二个Z轴与位于马桶开口处的附件相连,通过该附件可以向马桶内注水。清洁时,齿轮将马桶槽和机器人旋转180度,以清空和冲洗马桶槽。清洗完成后,马桶重新复位。马桶盖合上,机器翻盖打开。用户取出清洗后的马桶。

Camping Butler中使用的所有igus产品均免润滑、免维护且耐腐蚀,非常适合卫生清洁系统。在此之前,露营马桶的自动清洁和注水一直是一大难点。耐腐蚀且免润滑的组件在此应用中发挥了重要作用。这使得整个设备具有高投资回报率,且能可靠、耐用和免维护使用。现在,Camping Butler已经用来清洗超过18000个露营马桶。得益于集成的供暖系统,Camping Butler也可以在冬季使用。这款自动清洗机目前有户外专用和定制室内专用两种型号可选,户外版提供保护顶棚和不锈钢门,售价23999欧元,定制室内版售价21999欧元。

1个组件

‌