1 / 4igus第7轴用于EPSON机器人
硬件价格:
轴行程长度
长达6米
可重复性
0.02
mm
工作范围
多达4倍
利用 igus 第 7 轴拓展爱普生机器人的作业范围:精确性和灵活性兼备
这段视频展示了 igus第 7 轴与爱普生机器人的集成,大大扩展了机器人的工作半径。drylin® 齿形带轴 ZLW-20 设计为宽扁型直线轴,根据技术设计,可提供长达 6000 mm 的精确直线运动。该解决方案精度高达0.3 毫米,负载能力高达 55 公斤,有效提升爱普生机器人的灵活性,以适配多样化应用场景。适配器套件可与爱普生软件直接集成,确保无缝实施和控制。
应用场景是什么?
该系统可自动化完成需要大作业范围的任务,如物料搬运、装配操作和取放工作流程。
解决方案有哪些优势?
扩展范围:扩大机器人半径,提升整体作业能力。
高精度:即使在高负荷运行时也能保持精度。
轻松集成:适配器套件可确保与爱普生软件无缝对接。
机器人有哪些优势?
该系统可提供
增强灵活性:覆盖更大的工作空间,满足多样化应用需求。
性能可靠:耐用部件保障运行稳定可靠。
高效性价比:优化设计可减少停机时间,提高生产率。
利用 igus 第 7 轴提高效率
通过集成 igus第 7 轴,爱普生机器人获得了更高的触及范围和精度,为制造及物流领域的工作流程带来革新。这种可扩展的解决方案可确保可靠的运行、适应性强的应用和更高的生产率,是现代自动化任务中不可或缺的关键部件。
2个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)