1 / 5Delta机器人精确拧开瓶盖
硬件价格:
最大速度
3
m/s
重复定位精度
0.5
mm
DOF
3
低成本自动化精确、快速执行任务
在该应用中,Artur Wiebe使用易格斯Delta机器人来自动打开瓶子。3轴机器人绕轴线旋转多次,在一个小零件抓手的配合下将瓶盖从瓶子上取下。该Delta机器人的工作范围为360mm,非常适合小零件应用。机器人的定位精度为0.5mm,最大速度3m/s,可精确、快速地执行任务。
2个组件
1 / 5最大速度
3
m/s
重复定位精度
0.5
mm
DOF
3
在该应用中,Artur Wiebe使用易格斯Delta机器人来自动打开瓶子。3轴机器人绕轴线旋转多次,在一个小零件抓手的配合下将瓶盖从瓶子上取下。该Delta机器人的工作范围为360mm,非常适合小零件应用。机器人的定位精度为0.5mm,最大速度3m/s,可精确、快速地执行任务。
2个组件