MPZ 16 气动小型零件夹爪
产品代码: RBTX-SNK-0015
超紧凑型 3 指中心夹爪,用于极小零件的精密搬运。
SCHUNK MPZ-16 每个钳口行程为 1 mm,闭合力 20 N,张开力 24 N,自重仅 10 g。其 T 型槽导轨基爪确保高负载能力,重复定位精度达 0.01 mm,楔形钩式机构实现同步的中心夹持,力传递可靠。该夹爪支持最长 16 mm 的手指,工作温度范围最高可达 90 °C。
该气动单元可通过直接供气或螺纹接头连接,便于快速集成到自动化系统中。可选传感器(包括磁性和电感式开关)可实现钳口位置监控,提高过程可靠性。
非常适合电子装配、实验室自动化、拾放任务以及小型圆形或易损零件的精密搬运。
一般交货时间:3周
Stroke per jaw
1
mm
Weight
0.01
kg
Max Gripping force
50
N
Recommended workpiece weight
0.05
kg
Max. ambient temperature
90
℃
Repeatability
0.01
mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)
