1 / 3冷冻食品自动售货机
硬件价格:
节省的成本
每个链节约25,000
英镑
运行
几乎免维护
寿命
最大化
Seco的冷冻食品自动售货机seco°mat配有数字控制单元。因此,它可实现多种支付方式,如EC、信用卡、RFID或ApplePay等。此外,该显示屏还可用于投放数字广告。 该售货机还具有购物篮功能,并允许顾客指定过敏原和获取配料表。
通过集成APIRO模块化减速箱,该应用获得了以下优势:
- 维护工作量减少 - 使用寿命更长 - 相较于购买其他同类产品,成本显著降低
由于采用了这种坚固的蜗轮,冷却区域的开口可以集成到工艺中,因此无需另外为此设置一种机制。
3个组件