1 / 32个Delta机器人用于传送带拣放
装配线自动输送
硬件价格:
构建
DIY
Characteristic
Lubricant-free
设备类型
紧凑型
在该应用中,2个易格斯Delta机器人被用于Kitz装配线末端。第1个Delta机器人负责将零件放到传送带上,第2个机器人则负责拣起零件并将其分拣至盒子中。该应用向我们展示了如何轻松将2个机器人和装配线结合来实现半自动化。
易格斯Delta机器人有工作范围为400和700mm的2轴机器人,以及工作范围为360mm和660mm的3轴机器人可选。这种机器人非常适用于快速拾放任务,使用igus机器人控制软件iRC,无任何编程经验的人也能给其轻松编程。
3个组件