G6 LASER 反射式光电传感器 GL6L-P3211

‌
产品代码: RBTX-SICK-0007
G6 LASER 反射式光电传感器,搭配用于激光光电传感器的反射器时检测距离可达 12 米,含 10 米连接电缆
一般交货时间:3周
‌
System of protection
IP67 (EN 60529)
Wavelength
680
nm
Weight
0.006
kg
Max. switching distance
12 m
mm
Dimensions
12 mm x 31,5 mm x 21 mm

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌