1 / 3

使用龙门机器人满足客户特定的节拍时间

硬件价格: ‌

最高速度

0.5

m⁄s

重复定位精度

0.5

mm

DOF

3

igus 龙门机器人搭配 Schunk EGP 夹爪:精准的拾放解决方案

自动化拾放任务是提高生产效率的关键。在本次客户测试中,配备 Schunk EGP 夹爪的 igus 龙门机器人展示了其在塑料件搬运方面的能力。该系统以精准高效的动作将物体从一个位置移动到另一个位置,满足项目严格的节拍时间要求。这一方案展示了自动化如何在优化工作流程的同时确保可靠性与生产力。

应用场景是什么?

该系统自动完成塑料件的拾放操作,在限定空间内精准转移物料,从而优化生产流程。

解决方案有哪些优势?

  • 节拍时间优化:快速可靠的动作满足严苛的项目时间要求。

  • 精度提升:凭借精准的机器人控制,减少物料搬运中的错误。

  • 工作流程效率提升:释放人力,让人员投入更有价值的任务。

机器人有哪些优势?

igus 龙门机器人与 Schunk EGP 夹爪相结合,提供稳定可靠的自动化方案:

  • 精准搬运:EGP 夹爪确保牢固可靠地抓取工件。

  • 紧凑的模块化设计:易于集成到各种生产环境中。

  • 高可靠性:一致的动作提升系统整体性能。

用自动化改变拾放任务

这套 igus 龙门机器人方案展示了搬运塑料件的精准高效解决方案。通过满足客户特定的节拍时间要求,该自动化系统体现了机器人技术如何提升现代制造流程中的精度、生产力和可扩展性。

2个组件

‌