1 / 3

用于读取条码的协作机器人工作台

硬件价格: ‌

最大负载

2

kg

DOF

6

重复定位精度

1

mm

igus ReBeL 协作机器人搭配 Rocholz 工作台:以自动化简化条码扫描

条码扫描在库存管理和仓库物流中至关重要,对精度和效率都有较高要求。将 igus ReBeL 6DoF 协作机器人安装在坚固的 Rocholz 协作机器人工作台上,即可轻松实现这一流程的自动化。ReBeL 能够完成复杂的六轴运动,读取包装上的条码并将数据传输至中央系统。这一集成方案在提升生产效率的同时,保证了库存追踪的可靠精度。

应用场景是什么?

该协作机器人可自动完成库存和物流作业中的条码扫描。安装在 Rocholz 工作台上,ReBeL 提供了稳定的扫描平台,确保在高节奏的仓库环境中稳定运行。

解决方案有哪些优势?

  • 提升生产效率:自主扫描减少了人工核对所需的时间。

  • 提高准确性:精确的条码读取可最大限度减少库存追踪中的错误。

  • 高效集成:数据无缝传输至中央系统,实现实时更新。

机器人有哪些优势?

  • 灵活性:六轴设计可实现流畅、复杂的运动,胜任多种任务。

  • 安全性:专为在共享工作空间中与人协同作业而设计。

  • 结构紧凑:可轻松安装在 Rocholz 工作台上,节省工作空间。

物流中的高效自动化

将 igus ReBeL 的精度与 Rocholz 工作台的稳定性相结合,这一解决方案充分体现了自动化在物流中的价值。其结果是更快、更准确的条码扫描,帮助企业在库存管理中保持高效与竞争力。

3个组件

‌