在线商店
应用
工具
服务
帮助
搜索 RBTX...
主页面
在线商店
应用
工具
服务
帮助
SYSTEM FLEX 基础工作台,电动高度调节,适用于协作机器人应用
Rocholz GmbH
机器人工作站
产品代码: RBTX-ROCH-0001
产品代码: RBTX-ROCH-0001
2000x800x720-1130mm
通过电动主轴驱动实现无级高度调节
升降速度 12 mm/s
4 组记忆存储
台面厚度 40mm,由 HR 型材管框架和拧入的带 8mm 槽的铝型材组成
负载 220 Kg
框架和台面 RAL9006 白色铝,功能横梁 RAL3003 宝石红。可通过附加配件进行个性化配置。
一般交货时间:3周
添加到购物车
免费购物模式
构建完整的系统
保证兼容
Dimensions
2000x800x730-1130 mm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
Machine Planner
轻松创建您的定制机器
只需点击几下即可快速完成
接收直接报价和实时价格
新建项目