1 / 3钣金件搬运自动化
钣金件预组装或预分拣
硬件价格:
抓取速度
5秒
使用寿命
超过300万次循环
Characteristic
No lubrication
该客户希望实现其生产线上钣金件的预分拣自动化。他们使用易格斯Robolink DP 5轴机器人和特殊夹具实现了该应用。机器人负责拣起钣金件并将其放置到所需的位置。然后,员工使用这些部件进行后续操作。
此处使用的是Robolink DP 5轴机器人,其工作范围为790mm,最大负载3kg。如果需要增加工作空间,可以将机器人安装在drylin®第7轴上使用。使用igus机器人控制软件,可以针对特定应用给机器人轻松编程。
2个组件