1 / 5

天文摄影

vhw 数码艺术
3dprinting3D打印
scanner扫描

硬件价格: ‌

标称速度

6

1/分钟

额定扭矩

15

Nm

最大扭矩

50

Nm

使用 igus RL-D-20 旋转轴承进行精密天文摄影

拍摄高质量的天文照片需要对地球自转进行精确补偿,因为恒星会偏离相机的视野。为了解决这个问题,vhw Digitalart 将 igus RL-D-20 旋转轴承集成到一个定制的旋转装置中。这种轴承可确保为相机和镜头提供稳定的支撑,使系统能够在 24 小时内精确旋转360 度。由于表面保持分离,这种设计最大限度地减少了齿轮摩擦,确保了天体摄影应用所必需的平滑无损运动。

应用场景是什么?

该系统可针对天文摄影自动轮换相机与镜头,通过补偿地球自转来长时间保持恒星对准。

解决方案有哪些优势?

  • 精确旋转:24 小时内保持 360 度精确旋转。

  • 无损耗运行:旋转轴承可防止齿轮表面接触,减少磨损。

  • 稳定性:为重型相机和镜头提供可靠的支持。

机器人有哪些优势?

igus RL-D-20 旋转轴承在以下方面表现出色:

  • 耐用设计:连续旋转时性能持久

  • 平滑运动:确保齿轮不间断运行,实现高质量成像。

  • 适应性强:易于集成到定制的旋转摄影系统中。

利用 igus 技术提升天体摄影水平

igusRL-D-20 旋转轴承通过确保稳定的旋转和最小的齿轮摩擦,使天体摄影师能够捕捉到精确和不间断的天体事件图像。该解决方案具有更高的精度和耐用性,是高性能摄影设备的理想选择,旨在应对观测宇宙的挑战。

1个组件

‌