1 / 3架空安装Apiro减速箱和龙门机器人用于自动拾放任务
购买前先测试
硬件价格:
可重复性
1
mm
抓取速度
6次
每分钟
重量
轻质
Apiro Room Portal 的耐久性测试:紧凑可靠,可连续稳定运行
在以客户为中心的耐久性测试中,Apiro 空间门展示了其耐用性和性能。在令人印象深刻的200 万次循环中,紧凑型门体始终能承受10 N 的负载,证明了其在连续运行情况下的坚固耐用性。该测试凸显了 Apiro 门体在高要求工作流程中的可靠性,并证明其适用于需要长期稳定运行与高精度的应用场景。
应用场景是什么?
Apiro 空间门适用于不同行业的连续载荷任务,如自动装配、物料搬运及精密制造等工艺。
解决方案有哪些优势?
高耐用性:可在数百万次循环中无故障运行。
设计紧凑:节省工作空间,同时提供强大性能。
用途广泛:支持从小型操作到工业级流程的各类应用场景。
机器人有哪些优势?
Apiro 空间门具有始终如一的可靠性和稳定性:
精密运动:即使在连续负载的情况下也能确保精度。
免维护运行:减少停机时间和长期成本。
模块化灵活性:可根据客户的不同需求进行配置。
经持续负载测试验证,可靠性有保障
Apiro 空间门的耐久性测试证明,它有能力在保持精度的同时处理苛刻的操作。凭借其紧凑的尺寸、坚固的设计和更长的使用寿命,它为可靠耐用的机器人解决方案树立了标杆,可满足各行各业的自动化需求。
1个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)