item 机器人安装板

‌

多种规格: 280x200

产品代码: RBTX-ITEM-0026
借助 item 安装板,机器人解决方案可实现即插即用集成:您可以轻松地将领先供应商的协作机器人固定到带槽 8 的型材和框架上。这些高强度铝制转接板已按众多机器人型号的孔位预先加工。您也可以选择通用安装板,按需定制孔位和加工。
一般交货时间:3周
‌
Length
200
mm
Dimensions
280x200 mm

亮点

  • 兼容 ABB CRB 15000-10、CRB 15000-12 和 IRB 920

  • 将机器人牢固连接到 item Series 8 型材系统的槽或中心孔

  • 使用推荐的螺钉时,请遵守以下拧紧扭矩:M8:25 Nm / M10:65 Nm / M12:80 Nm

使用RBTX构建低成本的解决方案

下载

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌