Length
200
mm
Dimensions
240x200 mm
亮点
兼容 ABB CRB 15000-5 (GoFa)、IRB/CRB 1100 (SWIFTI) 和 IRB 14050 (YuMi)
可将机器人牢固连接到 item 第 8 系列型材系统的槽或中心孔
使用推荐的螺钉时,请遵守以下拧紧扭矩:M8 为 25 Nm,M10 为 65 Nm
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)