第7轴
第7轴 | EPSON VT6 机器人
由 igus®产品代码: RBTX-IGUS-0296
- 机器人工作空间最多可扩大 4 倍
- 行程可达 3000 mm,其他行程可按需定制
- 重复定位精度 ±0.3 mm
- 速度最高 0.3 m/s
- 可通过 Epson 软件控制运动学
- 通过软件控制(未集成逆运动学)
- 适用于 EPSON:T3、T6、VT6
含控制器,不含 e-chain
还有技术问题吗?免费咨询 RBTXpert
Length
2,000mm
亮点

适用于 Epson 机器人的第 7 轴
我们的第 7 轴可灵活地单独使用。它可将 Epson 机器人的工作范围扩展至最多 6000 mm(视技术设计而定),使其在应用中更加灵活。drylin® ZLW-20200 齿形带轴非常适合用作宽型扁平直线轴。该轴配有适配器套件,可在 Epson 软件中与 Epson 机器人直接连接。ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件一起以即插即用的方式交付,也可单独提供适配器套件。该直线轴可用于精度要求为 0.3 mm、负载最高 55 kg 的应用。此类附件的最大速度可达 0.3 m/s。该轴可选配带或不带控制系统。要在 Epson 软件中控制该轴,需要使用 DLE-EPSON-0001。我们的第 7 轴主要由经过摩擦学优化的塑料制成,可显著节省成本,同时实现长使用寿命和免维护。
灵活的机器人应用,取代刚性运动机构
通过 ZLW-20200 齿形带轴的直线滑块连接
标准行程长度可达 3,000 mm,按需可达 6,000 mm
包含合适 e-chain system® 的适配器
ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件一起以即插即用的方式交付。
机器人运动机构:Epson T3、T6、VT6