Length
2,500
mm
亮点

按需定制
第 7 轴配置器
根据您的需求定制第 7 轴!只需输入您所需的尺寸。配置第 7 轴
适用于 Epson 机器人的第 7 轴
我们的第 7 轴可灵活地单独使用。它可将 Epson 机器人的工作范围扩展至 6000 mm(视技术设计而定),使其在应用中更加灵活。drylin® ZLW-20200 齿形带轴非常适合用作宽型扁平直线轴。该轴配有适配器套件,可在 Epson 软件中与 Epson 机器人直接连接。ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件一起以即接即用的形式交付,也可单独提供适配器套件。该直线轴可用于精度要求为 0.3 mm、负载不超过 55 kg 的应用。此类附件的最大速度可达 0.3 m/s。该轴可选择带或不带控制系统订购。要在 Epson 软件中控制该轴,需要使用 DLE-EPSON-0001。我们的第 7 轴主要由经过摩擦学优化的塑料制成,可显著节省成本,同时实现长使用寿命和免维护。
替代固定式运动机构,实现灵活的机器人应用
通过 ZLW-20200 齿形带轴的直线滑块连接
标准行程长度可达 3,000 mm,按要求可达 6,000 mm
适配器,含合适的 e-chain system®
ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件一起以即接即用的形式交付。
机器人运动机构:Epson T3、T6、VT6
使用RBTX构建低成本的解决方案
与我们的RBTXpert预约免费视频通话
选择您合适的时段
向我们展示您的应用
igus专家与您一起寻找所有组件
您将获得固定价格的报价
)