第7轴 | EPSON VT6 机器人

‌

多种规格: 1500 mm

产品代码: RBTX-IGUS-0293

  • 机器人工作空间最多可扩大 4 倍
  • 行程可达 3000 mm,其他行程可按需定制
  • 重复定位精度 ±0.3 mm
  • 速度最高 0.3 m/s
  • 可通过 Epson 软件控制运动学
  • 通过软件控制(未集成逆运动学)
  • 适用于 EPSON:T3、T6、VT6
  • 含控制器,不含 e-chain

一般交货时间:3周
‌
Length
1,500
mm

亮点

https://a.storyblok.com/f/298593/2c0b9530aa/7thaxisconfigurator.gif

按需定制

第 7 轴配置器

按需定制第 7 轴!只需输入您所需的尺寸。配置第 7 轴

https://a.storyblok.com/f/298593/8ef20c5568/rbtx_tool_icon_v1_lil_-svg.svg

适用于 Epson 机器人的第 7 轴

我们的第 7 轴可灵活地单独使用。它可将 Epson 机器人的工作范围扩展至 6000 mm(视技术设计而定),使其在应用中更加灵活。drylin® ZLW-20200 齿形带轴非常适合用作宽型扁平直线轴。该轴提供适配器套件,可在 Epson 软件中与 Epson 机器人直接连接。ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件以连接就绪的状态交付,也可单独提供适配器套件。该直线轴可用于精度要求为 0.3 mm、负载不超过 55 kg 的应用。此类附件的最大速度可达 0.3 m/s。该轴可选配带或不带控制系统。要在 Epson 软件中控制该轴,需要 DLE-EPSON-0001。我们的第 7 轴主要由摩擦优化的塑料制成,可实现显著的成本节约,同时具备长使用寿命和免维护特性。

DLE-EPSON-0001 控制系统

  • 灵活的机器人应用,取代固定的运动机构

  • 通过 ZLW-20200 齿形带轴的直线滑块连接

  • 标准行程长度可达 3,000 mm,按要求可达 6,000 mm

  • 包含合适的 e-chain system® 的适配器

  • ZLW-20200 齿形带轴可随配套适配器套件以连接就绪的状态交付。

  • 机器人运动机构:Epson T3、T6、VT6

使用RBTX构建低成本的解决方案

与我们的RBTXpert预约免费视频通话

rbtx-expert
选择您合适的时段
rbtx-expert
向我们展示您的应用
rbtx-expert
igus专家与您一起寻找所有组件
rbtx-expert
您将获得固定价格的报价
‌