1 / 3

飞行机器人

塞维利亚大学
logistics物流
quality质量控制

硬件价格: ‌

设备类型

DIY

重量

轻质

教育项目

空中作业机器人:融合无人机和机器人精准控制,用于工业场景应用

塞维利亚大学(University of Seville)的学生开发出了一种创新型空中操纵机器人,它将无人机与机械臂相结合,扩展了传统无人机的功能。该系统可执行目视检查以外的任务,到达偏远或高海拔地区,对石油和天然气精炼厂、输电线、太阳能发电厂和化工设施等工业领域的检测与维护。****笛卡尔机械手采用 igus® 直线导轨系统制造,在实现对环境可控物理交互的同时,通过柔性关节机构保持飞行稳定性,确保在发生碰撞或过载时的作业安全。

应用场景有哪些?

该机载操纵机器人可自动进行检查、抓取、维护任务和环境接触,非常适合在具有挑战性的高海拔环境中使用精确而轻便的工具。

解决方案有哪些优势?

  • 延伸覆盖范围:可在偏远地区和高海拔地区运行。

  • 经济高效的设计:轻质结构降低成本

  • 安全功能:合规机制可防止过载和撞击。

机器人有哪些优势?

带有机械手的无人机可以提供服务:

  • 高精度:精确测量弹性元件的挠度。

  • 弹性:在苛刻环境条件下的稳定性和耐用性。

  • 先进的组件:使用 igus® 线性导轨,运动平稳可靠。

机载操作臂赋能工业运维革新

这款机载操纵机器人展示了无人机与机械臂的结合如何彻底改变工业工作流程。通过提供精确的处理、符合安全标准的机制和经济高效的设计,它为寻求高效、远程和可靠自动化检测和维护任务的行业提供了创新的解决方案。

1个组件

‌