1 / 3基于 igus Robolink 的拧紧应用
硬件价格:
DOF
5
重复定位精度
1
mm
最大工作半径
790
mm
基于 igus Robolink DCi 的低成本螺栓拧紧方案:通用且高效
高效且经济的螺栓拧紧应用是现代自动化不可或缺的一环。在该方案中,一台 igus Robolink DCi 5 轴机器人被倒装在支架上,构成紧凑且多用途的解决方案。系统增加了一个附加轴和自制的 DIY 拧螺丝夹爪,可精确完成螺栓拧紧作业。夹爪在批头周围装有环形磁铁,能够轻松吸附螺丝,既可拧紧也可拆卸。
应用场景是什么?
该系统实现了螺丝拧紧与拆卸过程的自动化,通过倒装安装的 Robolink DCi 机器人配合灵活的夹爪,即使在狭小空间内也能高效完成作业。
解决方案有哪些优势?
成本效益高:低成本的 DIY 组件降低了整体开支。
运行可靠:带磁性的批头确保螺丝抓取稳固。
节省空间:倒装配置节省了宝贵的工作空间。
机器人有哪些优势?
Robolink DCi 5 轴机器人在螺栓拧紧应用中表现出色:
设计灵活:附加轴与夹爪实现多样化的运动。
精准操作:确保拧紧与拆卸准确无误。
适应性强:可轻松集成到现有生产环境中。
使用 igus Robolink DCi 实现高性价比的螺栓拧紧
这套定制化的螺栓拧紧方案体现了 igus Robolink DCi 机器人的高效与经济性。通过将创新的 DIY 组件与先进的机器人自动化相结合,制造商可以简化螺栓拧紧作业、优化工作流程并降低成本,是现代生产需求的理想选择。
0个组件
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)